Unsere Nachhaltigkeitsschwerpunkte

Wesentlichkeit

Unsere Nachhaltigkeitsschwerpunkte

Entlang dieser drei Prioritäten bündelt Hager seine Aktivitäten, definiert Ziele und richtet sein unternehmerisches Handeln an Umwelt, Menschen und verantwortungsvoller Unternehmensführung aus.

Wesentlich für unseren Planeten

Verantwortung für den Planeten bedeutet, den Klimawandel entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzugehen – von der Beschaffung bis zum Ende des Produktlebenszyklus. Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden Klimawandel und Energie als die wichtigsten Themen identifiziert. Ebenso entscheidend sind die Schließung von Materialkreisläufen und der schrittweise Verzicht auf bedenkliche Stoffe.

Unsere Schwerpunktthemen:
  • Klimaschutz fördern
  • Energiewende beschleunigen
  • Materialkreisläufe schließen
  • Schadstoffe schrittweise ersetzen

Wesentlich für unsere Mitarbeiter

Sichere Arbeitsplätze, faire Arbeitsbedingungen, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, eine inklusive Unternehmenskultur – und Produkte, denen Menschen vertrauen können. Entscheidend sind Engagement, Gesundheit und die Überzeugung, dass nachhaltiger Erfolg beim Wohlbefinden jedes Einzelnen beginnt.

Unsere Schwerpunktthemen:
  • Gesundheit und Sicherheit gewährleisten
  • Engagement und faire Arbeitsbedingungen fördern
  • Talente entwickeln
  • Vielfalt und Inklusion stärken

Wesentlich für unsere Kunden

Vertrauen beginnt lange bevor ein Produkt installiert wird. Es beginnt mit der Auswahl der Materialien, setzt sich in der Entwicklung und Erprobung von Produkten fort und zeigt sich in der Sicherheit jeder einzelnen Komponente. „Gut für unsere Kunden“ bedeutet, Lösungen anzubieten, die in jeder Phase – von der Entwicklung bis zur täglichen Anwendung und in allen Märkten – höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Unsere Schwerpunktthemen:
  • Produktsicherheit gewährleisten

Neun wesentliche Themen, drei strategische Prioritäten: Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse zeigt, welche Themen von größter Bedeutung sind. Die nachstehende Grafik verdeutlicht, wie diese Erkenntnisse im Rahmen von Project 2030 in konkrete Handlungsschwerpunkte umgesetzt werden.

01

Verantwortung übernehmen und beim Klimaschutz vorangehen

02

Eine führende Rolle bei der Energiewende, der Kreislaufwirtschaft sowie beim Umgang mit bedenklichen (und besonders besorgniserregenden) Stoffen übernehmen

03

Eine von Fürsorge geprägte Unternehmenskultur im Rahmen unserer People Ambition fördern

PULSE: Hager Sustainability Impact Review 2025/26 – undefinedBrief des Vorsitzenden des Aufsichtsrats – undefinedBrief des Chief Executive Officer – undefinedEinleitung – undefinedUnser Markenversprechen – undefinedZurück zu Blau – undefinedOperative Exzellenz – undefinedEinleitung – undefinedDer Wandel zur Kreislaufwirtschaft – undefinedLeistung aus der Region – undefinedVom Verbraucher zum Teil der Infrastruktur – undefinedHager auf einen Blick – undefinedEinleitung – undefinedWandel gestalten, Dynamik entfalten – undefinedDie Zukunft wartet nicht – undefinedEinleitung – undefinedDas Dach, das sich selbst bezahlt – undefinedÜber die letzte Meile hinaus: Wege zur Klimaneutralität – undefinedWenn Gebäude denken lernen – undefinedDie Talentformel – undefinedKompetenzen fördern, Wachstum stärken – undefinedVon Fischernetzen zu Leitungsschutzschaltern – undefinedUnsere Nachhaltigkeitsschwerpunkte – undefinedNachhaltigkeit in Zahlen – undefinedKontakt / Impressum – undefined