Nachhaltigkeit in Zahlen

Fakten und Zahlen

Nachhaltigkeit in Zahlen

Beim Thema Nachhaltigkeit fällt die Infrastruktur, die zur Umsetzung nötig ist, oft nicht gleich ins Auge. Eine Zielsetzung ist für jeden deutlich sichtbar. Die eigentliche Arbeit ist jedoch der Aufbau der Steuerungsstrukturen, Datensysteme und funktionsübergreifenden Abläufe, die das Ganze auf globaler Ebene sinnvoll machen. Die folgenden Zahlen zeigen den Stand dieser Arbeit Ende 2025.

Erfolge in den Bereichen ...

Ethik

81 % der vorgesehenen fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Ethik-Schulungsprogramm absolviert, das sich mit Interessenkonflikten, Diskriminierung, Belästigung sowie Korruption und Bestechung befasst.

21 Ethics Ambassadors sind in zehn Ländern aktiv. Bis Ende 2028 sollen es 30 sein – mindestens einer an jedem Produktionsstandort.

Mitarbeiter

–7.6 % Rückgang der Arbeitsunfallquote mit Ausfalltagen im Vergleich zum Vorjahr; sie beträgt jetzt 2,42. 80 meldepflichtige Unfälle im Jahr 2025.

30 % der offenen Stellen wurden durch Versetzungen interner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besetzt.

23 % Frauen in den Positionen Senior Manager oder einer darüberliegenden Führungsebene. Bis 2030 sollen es 30 % sein.

Umwelt

27 % Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen seit 2021. Durch Elektrifizierung und Energieeffizienzmaßnahmen an allen Produktionsstandorten wurden rund 19 kt CO₂e eingespart.

17 % Reduzierung der Scope-3-Emissionen seit 2021. Eine umfassende Roadmap soll 2026 fertiggestellt werden.

1.4 TWh Energieeinsparungen bei den Kunden durch Eficia und advizeo ermöglicht.

Ratings

EcoVadis Platinum: Top 1 % von 130.000 weltweit bewerteten Unternehmen. Zweites Jahr in Folge.

CDP Climate: „A-“ (Leadership) im Bereich Transparenz und Handeln bezüglich der Umweltauswirkungen

Wir sind der Partner für die sichere, nachhaltige und intelligente Elektrifizierung von Gebäuden.

PULSE: Hager Sustainability Impact Review 2025/26 – undefinedBrief des Vorsitzenden des Aufsichtsrats – undefinedBrief des Chief Executive Officer – undefinedEinleitung – undefinedUnser Markenversprechen – undefinedZurück zu Blau – undefinedOperative Exzellenz – undefinedEinleitung – undefinedDer Wandel zur Kreislaufwirtschaft – undefinedLeistung aus der Region – undefinedVom Verbraucher zum Teil der Infrastruktur – undefinedHager auf einen Blick – undefinedEinleitung – undefinedWandel gestalten, Dynamik entfalten – undefinedDie Zukunft wartet nicht – undefinedEinleitung – undefinedDas Dach, das sich selbst bezahlt – undefinedÜber die letzte Meile hinaus: Wege zur Klimaneutralität – undefinedWenn Gebäude denken lernen – undefinedDie Talentformel – undefinedKompetenzen fördern, Wachstum stärken – undefinedVon Fischernetzen zu Leitungsschutzschaltern – undefinedUnsere Nachhaltigkeitsschwerpunkte – undefinedNachhaltigkeit in Zahlen – undefinedKontakt / Impressum – undefined